Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/04ebf878-84d9-4df6-8cdb-e2e005aa9a24
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Traduit par Google,
Voir l'original
Metris Mitigeur cuisine 320, douchette extractible, 2 jets
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 14820001 Chrome - 14820801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
14820001
Famille de produits
Kitchen mixers
Groupe de produits
Metris
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-01-15
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
431
Largeur (mm)
138
Profondeur (mm)
279
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14820001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
3.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Code ETIM
EC011431
Nom ETIM
Kitchen mixing tap
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Description de l'Uniclass 2015
Sink taps
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger