Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/00463958-11a3-4684-be98-b4ae60b1136c
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Traduit par Google,
Voir l'original
PuraVida Mitigeur lavabo 200 avec bonde push-open
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
15081403
Famille de produits
Basin mixers
Groupe de produits
PuraVida
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-01-15
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
295
Largeur (mm)
58
Profondeur (mm)
183
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--15081003
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
2.7
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_60_75_08_54
Description de l'Uniclass 2015
Mixers
Code CSI MasterFormat 2014
41 14 33
Titre CSI MasterFormat 2014
Mixers
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Océanie
Australie
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger