Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/06b0449c-9b87-49e5-92d4-7411497e02b0
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
RainSelect Basic set for 5 functions
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
RainSelect Basic set for 5 functions
Traduit par Google,
Voir l'original
RainSelect Basic set pour 5 fonctions
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 15313187 n.a. Specification: • 5 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
15313CHN
Famille de produits
Concealed Basic set bath/shower mixers
Groupe de produits
RainSelect
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
82
Largeur (mm)
717
Profondeur (mm)
132
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--15313187
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
7
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Plumbing fixtures
Code UNSPSC
3018
Code Uniclass 2015
Pr_40_20
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary fittings and accessories
Code CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Numéro OmniClass
23-27 31 29 11
Titre OmniClass
Manual Mixing Valves
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger