Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions with integrated shower holder 15356000

No d'article: 15356000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: RainSelect
Groupe de produits: Shower thermostat
Largeur (mm): 527
Hauteur (mm): 90
Profondeur (mm): 84
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions with integrated shower holder

· consists of: Thermostat, shower holder
· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 3 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 3 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain
large


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 4.05

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 la description: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour chrome
Connection Size 57 mm
Connection Type G 1/2
Depth 84 mm
Height 87 mm
Length 527 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Finish set for concealed installation for 3 functions
Length 527 mm
Name RainSelect Finish set for concealed installation for 3 functions 15356000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Finish set for concealed installation for 3 functions
Features " - depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function - 3 outlets - simultaneous use of several outlets - Select push-button on/off control for 3 outlets - thermostat cartridge, Select valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - scope of supply: handles, sleeves, escutcheon, mixing unit, buttons, non-return valve"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name RainSelect Finish set for concealed installation for 3 functions 15356000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®