Publier vos produits
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Traduit par Google,
    Thermostat RainSelect pour installation encastrée pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 15380000 Chrome - 15380140 Brushed Bronze - 15380340 Brushed Black Chrome - 15380670 Matt Black - 15380700 Matt White - 15380990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 19,6 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower and PowderRain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15380700
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsRainSelect
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)456
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers