Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions 15382000

No d'article: 15382000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: RainSelect
Groupe de produits: Shower thermostat
Date de publication: 2019-03-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions

· depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow
rate reduction and integrated shut off function
· 4 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 4 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both
sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain,
Waterfall, Rain large


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 4.4

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 la description: Sanitary accessories
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Numéro OmniClass: 23-27 31 29 15
Titre OmniClass: Thermostatically Controlled Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING