Publier vos produits
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function

    Traduit par Google,
    Ecostat Square Thermostat pour installation encastrée pour 1 fonction
    Spécification
    • Surfaces: - 15712000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • volume control • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15712000
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsEcostat Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)156
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures