Publier vos produits
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 2 functions
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Traduit par Google,
    Ecostat Square Thermostat pour installation encastrée pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 15714000 Chrome - 15714140 Brushed Bronze - 15714340 Brushed Black Chrome - 15714670 Matt Black - 15714700 Matt White - 15714990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • flow rate upper outlet: 28 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15714000
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsEcostat Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)156
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers