Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions 15743000

No d'article: 15743000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: ShowerSelect S
Groupe de produits: Shower thermostat
Largeur (mm): 150
Hauteur (mm): 150
Profondeur (mm): 54
Date de publication: 2016-01-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
ShowerSelect S Thermostat for concealed installation for 2 functions

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· flow rate upper outlet: 25 l/min
· flow rate lower outlet: 23 l/min
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.54

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Flow Terminal
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 la description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 la description: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference la description: Shower Mixers
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect S thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Name ShowerSelect S thermostatic mixer for 2 functions 15743000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description ShowerSelect S thermostatic mixer for concealed installation for 2 functions
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15743000
Model Reference 15743000
Name ShowerSelect S thermostatic mixer for 2 functions 15743000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®