Publier vos produits
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation

    Traduit par Google,
    hansgrohe Kit de base pour vanne d'inversion à quatre voies Quattro pour montage encastré
    Spécification
    • Surfaces: - 15930180 n.a. Specification: • requires volume control • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Quattro finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15930180
    • Famille de produitsManual shut-off & diverter valves
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)96
    • Largeur (mm)96
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValve parts or accessories
    • Code UNSPSC40141616
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING