Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation 15981180

No d'article: 15981180
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: hansgrohe
Groupe de produits: Manual shut-off & diverter valves
Largeur (mm): 75
Hauteur (mm): 96
Profondeur (mm): 75
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
hansgrohe Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous utilization by 2 outlets
· suitable for all Trio finish sets
· flow rate: 65 l/min
· connection dimension: DN20


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.86

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Soupapes
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valve parts or accessories
Code UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Code: L7117
Uniclass 1.4 la description: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 la description: Thermostatic Mixing Valves
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 la description: Valve products
NBS Reference Code: 94
NBS Reference la description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Numéro OmniClass: 23-31 11 19 11
Titre OmniClass: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nom Valeur
Connection Size 19 mm
Flow Rate 17.17 gpf
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/8/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
Name Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation 15981180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/8/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
Features - scope of supply: ceramic cartridge, seal - 2 outlets - simultaneous utilization by 2 outlets - suitable for all Trio finish sets - flow rate: 65 l/min - connection dimension: DN20
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15981180
Model Reference 15981180
Name Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation 15981180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®