Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/146290e2-b2f7-4b7d-8aef-92f05a67cca9
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
Traduit par Google,
Voir l'original
CubeStack Lavabo pour meuble 1200/500
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 22412007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
22412CHN
Famille de produits
Washbasins
Groupe de produits
CubeStack
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
150
Largeur (mm)
1200
Profondeur (mm)
500
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22412007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
22.9
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011550
Nom ETIM
Washbasin
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Description de l'Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 16.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Lavatories
Numéro OmniClass
23-31 13 00
Titre OmniClass
Sinks
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger