Publier vos produits
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    Traduit par Google,
    Cuvette CubeStack 506/380
    Spécification
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.22414CHN
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsCubeStack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)148
    • Largeur (mm)506
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie
    Chine