Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Traduit par Google,
Voir l'original
MitaPura S WC au sol monobloc avec sortie verticale 305 sans rebord
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
22431CHN
Famille de produits
Toilet combinations
Groupe de produits
MitaPura S
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-02
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
53.7
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_97
Description de l'Uniclass 2015
WC suites
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numéro OmniClass
23-31 19 00
Titre OmniClass
Toilets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger