Publier vos produits
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector

    Traduit par Google,
    Rainmaker Select Douche de tête 460 1jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 24002400 White/Chrome - 24002600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, escutcheon • shower head size: 466 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 21 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24002600
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRainmaker Select
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)466
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures