Publier vos produits
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
    hansgrohe

    Pulsify Wall connector for overhead shower 105

    Traduit par Google,
    Pulsify Raccord mural pour douche de tête 105
    Spécification
    • Surfaces: - 24139140 Brushed Bronze - 24139670 Matt Black - 24139000 Chrome - 24139700 Matt White Specification: • installation type: exposed installation • material: plastic • connection type: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24139XXX
    • Famille de produitsShower arms
    • Groupe de produitsPulsify
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)111
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)276
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures