Publier vos produits
24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic
hansgrohe

24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic

Traduit par Google,
Douchette à main Pulsify S Puro 260 1jet EcoSmart avec thermostat 150cc Nordic
Spécification
  • Surfaces: - 24225000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN20 • connection thread G ¾ • centre distance 150 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
Spécifications techniques
  • Réference unique.24225XXX
  • Famille de produitsShowerpipes with thermostat
  • Groupe de produitsPulsify S Puro
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)6.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011613
  • Nom ETIMShower column/panel
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures