Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/8ce93362-b8ae-493a-9ee0-956ad5458526
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
24597SWE Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet with Ecostat Element 160cc
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
24597SWE Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet with Ecostat Element 160cc
Traduit par Google,
Voir l'original
Pommeau de douche Raindance Alive S Puro 300 1 jet avec élément Ecostat 160 cc
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 24597000 Chrome - 24597140 Brushed Bronze - 24597670 Matt Black Specification:
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
24597SWE
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-04-28
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24597000
Instructions d'installation
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24597000
Description technique
https://www.hansgrohe.com/articledetail--24597000
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
15
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011613
Nom ETIM
Shower column/panel
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produits similaires
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.8
(
28
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.8
(
11
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
41
)
Télécharger
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Télécharger
hansgrohe
Xelu Q Shelf 140/430
Télécharger
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Télécharger