Publier vos produits
Rainfinity Overhead shower 250 1jet EcoSmart 9 l/min with wall connector
Rainfinity Overhead shower 250 1jet EcoSmart 9 l/min with wall connector
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 250 1jet EcoSmart 9 l/min with wall connector

    Traduit par Google,
    Douche de tête Rainfinity 250 1jet EcoSmart avec raccord mural
    Spécification
    • Surfaces: - 26227000 Chrome - 26227700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,4 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 9 l/min • function from: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,8 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26227000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRainfinity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)168
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)273
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers