Publier vos produits
Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 110 cm right
Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 110 cm right
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 110 cm right

    Traduit par Google,
    Raindance Select S Set de douche 120 3jet avec barre de douche 110 cm droite
    Spécification
    • Surfaces: - 26326000 Chrome - 26326400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, storage basket, shower hose, slider • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • shelf made of plastic, finish white • shelf can be removed for cleaning • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of metal • wallbar could be also used as grab bar - load capacity of 200 kg • stand pipe length: 1100.0 mm • shower bar diameter: 25 mm • profile stand pipe: round • shower holder can be removed • metal hand shower holder
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26326000
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsRaindance Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1215
    • Largeur (mm)555
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers