Publier vos produits
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder
    hansgrohe

    Unica Grab handle Comfort with shelf and shower holder

    Traduit par Google,
    Unica Grab handle Comfort avec étagère et support de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 26328400 White/Chrome Specification: • consists of: grab bar, shelf, shower holder • TÜV certified • shower holder can be installed on both sides • shower holder can be removed • shelf made of plastic, finish white • shelf can be removed for cleaning • fixed holding position • for hoses with conical nut • handle bar diameter: 25 mm • material: brass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26328400
    • Famille de produitsShower support
    • Groupe de produitsUnica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)109
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010132
    • Nom ETIMHand shower holder
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures