Publier vos produits
Unica Shower bar Comfort 65 cm
Unica Shower bar Comfort 65 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Comfort 65 cm

    Traduit par Google,
    Barre de douche Unica Confort 65 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26401000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 25 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • wall supports of metal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26401000
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsUnica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)97
    • Profondeur (mm)109
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers