Publier vos produits
Unica Shower bar Comfort 110 cm right
Unica Shower bar Comfort 110 cm right
    hansgrohe

    Unica Shower bar Comfort 110 cm right

    Traduit par Google,
    Unica Barre de douche Comfort 110 cm droite
    Spécification
    • Surfaces: - 26404400 White/Chrome Specification: • consists of: shower bar, storage basket, slider • shower bar with grab handle function • shower holder can be removed • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • shelf made of plastic, finish white, shelf can be removed for cleaning • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 25 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • wall supports of metal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26404400
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsUnica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1215
    • Largeur (mm)502
    • Profondeur (mm)109
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers