Publier vos produits
FixFit Wall outlet Square with non-return valve
hansgrohe

FixFit Wall outlet Square with non-return valve

Traduit par Google,
FixFit Prise murale carrée avec clapet anti-retour
Spécification
  • Surfaces: - 26455000 Chrome - 26455020 Polished Chrome - 26455130 Polished Bronze - 26455140 Brushed Bronze - 26455250 Brushed Gold Optic - 26455260 Brushed Chrome - 26455300 Polished Red Gold - 26455310 Brushed Red Gold - 26455330 Polished Black Chrome - 26455340 Brushed Black Chrome - 26455670 Matt Black - 26455700 Matt White - 26455800 Stainless Steel Optic - 26455820 Brushed Nickel - 26455830 Polished Nickel - 26455930 Polished Brass - 26455950 Brushed Brass - 26455990 Polished Gold Optic Specification: • for Must be used with hose with conical nut • plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
Spécifications techniques
  • Réference unique.26455000
  • Famille de produitsWall outlet
  • Groupe de produitsFixfit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)64
  • Profondeur (mm)41
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)92
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010905
  • Nom ETIMShower connecting piece
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers