Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

FixFit Wall outlet with non-return valve 26457000

No d'article: 26457000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Fixfit
Groupe de produits: Wall outlet
Largeur (mm): 64
Hauteur (mm): 160
Profondeur (mm): 41
Date de publication: 2016-01-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
FixFit Wall outlet with non-return valve

· plastic connection angle


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.09

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Soupapes
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valve parts or accessories
Code UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Code: L7117
Uniclass 1.4 la description: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 la description: Valves
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 la description: Valve products
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference la description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Name Fixfit wall outlet 26457000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26457000
Model Reference 26457000
Name Fixfit wall outlet 26457000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®