Publier vos produits
Raindance Basic set for overhead shower 260/260 1jet
Raindance Basic set for overhead shower 260/260 1jet
    hansgrohe

    Raindance Basic set for overhead shower 260/260 1jet

    Traduit par Google,
    Raindance Basic set pour douche de tête 260/260 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 26471180 n.a. Specification: • connection dimension: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26471180
    • Famille de produitsBasic set shower
    • Groupe de produitsRaindance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)244
    • Profondeur (mm)244
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)400
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves