Publier vos produits
Raindance Overhead shower 260/260 1jet
Raindance Overhead shower 260/260 1jet
    hansgrohe

    Raindance Overhead shower 260/260 1jet

    Traduit par Google,
    Douche de tête Raindance 260/260 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 26472000 Chrome Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: RainAir • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26472000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRaindance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers