Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Raindance Overhead shower 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min 26481000

No d'article: 26481000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Raindance
Groupe de produits: Overhead Showers
Largeur (mm): 260
Hauteur (mm): 3
Profondeur (mm): 260
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Raindance Overhead shower 260/260 1jet EcoSmart 9 l/min

· shower head size: 240 mm
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: flush with the ceiling
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.57

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 la description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference la description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 19
Titre OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome
Depth 260 mm
Material metal
Mounting fixed
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/11/2017 12:00:00 AM
Description Raindance 260 x 260 mm Air 1jet overhead shower EcoSmart
Name Raindance 260 x 260 mm Air 1jet overhead shower EcoSmart 26481000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/11/2017 12:00:00 AM
Description Raindance 260 x 260 mm Air 1jet overhead shower EcoSmart
Features - shower head size: 240 mm - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - installation type: flush with the ceiling - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material metal
Model Number 26481000
Model Reference 26481000
Name Raindance 260 x 260 mm Air 1jet overhead shower EcoSmart 26481000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®