Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Unica Shower bar Croma 90 cm with shower hose 26504000

No d'article: 26504000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Unica
Groupe de produits: Wallbars
Largeur (mm): 83
Hauteur (mm): 959
Profondeur (mm): 81
Date de publication: 2016-01-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Unica Shower bar Croma 90 cm with shower hose

· consists of: shower bar, shower hose, slider
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· wall bar type: chrome-plated brass pipe
· bar width: 22 mm
· fully chrome-plated shower slide
· slide with locking mechanism
· slide inclination angle adjustable in 2 steps
· silent inclination angle adjustment
· chrome-plated wall supports of plastic


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.88

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7251
Uniclass 1.4 la description: Taps/terminals for water supply
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 la description: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 35-06-80
NBS Reference la description: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 17 19
Titre OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica'Croma wall bar 0.90 m
Name Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica'Croma wall bar 0.90 m
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26504000
Model Reference 26504000
Name Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®