Publier vos produits
Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
hansgrohe

Raindance Select E Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min

Traduit par Google,
Raindance Select E Douchette 120 3jet EcoSmart 9 l/min
Spécification
  • Surfaces: - 26521000 Chrome - 26521400 White/Chrome - 26521140 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
  • Réference unique.26521000
  • Famille de produitsHand showers
  • Groupe de produitsRaindance Select E
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)122
  • Profondeur (mm)168
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)305
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010161
  • Nom ETIMHand shower
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers