Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Croma Select S Overhead shower 180 2jet EcoSmart 9 l/min 26523400

No d'article: 26523400
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Croma Select S
Groupe de produits: Overhead showers
Largeur (mm): 187
Hauteur (mm): 83
Profondeur (mm): 187
Date de publication: 2016-01-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Croma Select S Overhead shower 180 2jet EcoSmart 9 l/min

· shower head size: 180 mm
· spray type: Rain, IntenseRain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· flow rate IntenseRain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· Select button on overhead shower
· spray disc surface in two variants: chrome or white
· material spray disc: plastic
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.68

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Showers
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 19
Titre OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 2/20/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Croma Select S 180 2jet overhead shower EcoSmart 9 l/min
COBie.Component.Name Croma Select S 180 2jet overhead shower EcoSmart 26523400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Category Pr_40_20_87_76 ; Shower heads
COBie.Type.Color chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 2/20/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Croma Select S 180 2jet overhead shower EcoSmart 9 l/min
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 26523400
COBie.Type.ModelReference 26523400
COBie.Type.Name Croma Select S 180 2jet overhead shower EcoSmart 26523400
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés