Publier vos produits
Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min

    Traduit par Google,
    Raindance Select E Douchette 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    Spécification
    • Surfaces: - 26551000 Chrome - 26551400 White/Chrome Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, CaresseAir, Mix • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,6 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • hand shower can be used with sliders that are infinitely adjustable in the incline. The hand shower should not be used for sliders with two predefined positions.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26551000
    • Famille de produitsHand showers
    • Groupe de produitsRaindance Select E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)236
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)349
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures