Publier vos produits
Crometta Shower set Vario Green 6 l/min with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario Green 6 l/min with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario Green 6 l/min with shower bar 65 cm

    Traduit par Google,
    Crometta Ensemble de douche 100 Vario Green 6 l/min avec barre de douche 65 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26555400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26555400
    • Famille de produitsWall bar sets
    • Groupe de produitsCrometta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)669
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)212
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units