Publier vos produits
Croma Select S Shower set Multi EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Croma Select S Shower set Multi EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Multi EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Traduit par Google,
    Croma Select S Set de douche 110 Multi EcoSmart 9 l/min avec barre de douche 90 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 26571400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: IntenseRain, SoftRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26571400
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsCroma Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)959
    • Largeur (mm)128
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers