Publier vos produits
Croma Select S Hand shower Multi EcoSmart 9 l/min
Croma Select S Hand shower Multi EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Select S Hand shower Multi EcoSmart 9 l/min

    Traduit par Google,
    Croma Select S Douchette 110 Multi EcoSmart 9 l/min
    Spécification
    • Surfaces: - 26801400 White/Chrome - 26801340 Brushed Black Chrome Specification: • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc, spray disc surface: white • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26801400
    • Famille de produitsHand showers
    • Groupe de produitsCroma Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)211
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)183
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)252
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers