Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/6f8d7a69-4720-4ae5-9a91-c1fae914e492
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
Raindance S Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
Raindance S Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Traduit par Google,
Voir l'original
Raindance S Douche de tête 240 1jet 1.75 GPM
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 26927821 Brushed Nickel - 26927001 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
26927USA
Famille de produits
Overhead showers
Groupe de produits
Raindance S
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2.13
Largeur (mm)
9.36
Profondeur (mm)
9.36
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--26927821
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011383
Nom ETIM
Shower head
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
42
)
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.8
(
28
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.6
(
19
)
Télécharger
hansgrohe
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm
Télécharger