Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with single lever mixer 27245000

No d'article: 27245000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Croma
Groupe de produits: Shower pipes with mixer
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with single lever mixer

· consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer,
shower hose, slider
· overhead shower Croma 160
· shower head size: 160 mm
· overhead shower angle adjustable
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· shower arm length: 240 mm
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN20
· centre distance 160 ± 12 mm
· ceramic cartridge


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 3.86

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 la description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference la description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome
Length 240 mm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM
Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN
Length 240 mm
Name Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM
Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN
Features - overhead shower Croma 160 - shower head size: 160 mm - overhead shower angle adjustable - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - shower arm length: 240 mm - suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW - installation type: exposed installation - connection dimension DN20 - centre distance 160 +- 12 mm - ceramic cartridge
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 27245000
Model Reference 27245000
Name Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
Warranty Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®