Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat 27286000

No d'article: 27286000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Raindance E
Groupe de produits: Showerpipes with thermostat
Largeur (mm): 559
Hauteur (mm): 1269
Profondeur (mm): 476
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower
hose, shower holder
· overhead shower Raindance E 360 Air
· shower head size: 360 x 190 mm
· overhead shower angle adjustable
· shelf made of safety glass
· spray type: RainAir
· operating pressure: min. 0.13 MPa/max. 1 MPa
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 380 mm
· thermostat Ecostat Select
· shelf finish: chrome or white
· isolated water conduction
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW
· in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor
no2026000 must be used


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 10.72

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 la description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference la description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 19
Titre OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Finish shelf finish: chrome or white
Height 1066 mm
Material fully chrome-plated spray disc, shelf made of safety glass
Mounting wall

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Finish shelf finish: chrome or white
Material fully chrome-plated spray disc, shelf made of safety glass

BIMobject®