Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat 27298000

No d'article: 27298000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Crometta E
Groupe de produits: Showerpipes with thermostat
Largeur (mm): 304
Hauteur (mm): 1775
Profondeur (mm): 470
Date de publication: 2017-06-02
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Crometta E Showerpipe 240 1jet with bath thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower
hose, slider
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· overhead shower Crometta E 240
· shower head size: 240 x 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· operating pressure: min. 0.15 MPa/max. 1 MPa
· fully chrome-plated spray disc
· shower arm length: 350 mm
· thermostat Ecostat Comfort
· flow rate bath filler: 20 l/min
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder
· rising pipe can be shortened in height


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 5.24

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-19 31 17
Titre OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub
Features " - slide inclination angle can be adjusted by 45 degrees - overhead shower Crometta E 240 - shower head size: 240 x 240 mm - overhead shower angle adjustable - spray type: Rain - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 17 l/min - fully chrome-plated spray disc - shower arm length: 350 mm - thermostat Ecostat Comfort - flow rate bath filler: 20 l/min - safety lock at 40 degrees Celsius - adjustable hot water limitation - outlets controlled via turning handle - installation type: exposed installation - connection dimension DN15 - connection thread G 1/2 - centre distance 150 +- 12 mm - height-adjustable hand shower holder"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Crometta E 240 1jet Showerpipe for bath tub 27298000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®