Publier vos produits
Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm

    Traduit par Google,
    Raindance E Douche de tête 360 1jet avec bras de douche 24 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 27371000 Chrome - 27371020 Polished Chrome - 27371130 Polished Bronze - 27371140 Brushed Bronze - 27371250 Brushed Gold Optic - 27371260 Brushed Chrome - 27371300 Polished Red Gold - 27371310 Brushed Red Gold - 27371330 Polished Black Chrome - 27371340 Brushed Black Chrome - 27371800 Stainless Steel Optic - 27371820 Brushed Nickel - 27371830 Polished Nickel - 27371930 Polished Brass - 27371950 Brushed Brass - 27371990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16,5 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27371000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRaindance E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)169
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)339
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers