Publier vos produits
Raindance E Overhead shower 240 1jet with ceiling connector
Raindance E Overhead shower 240 1jet with ceiling connector
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 240 1jet with ceiling connector

    Traduit par Google,
    Raindance E Douche de tête 240 1jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 27380000 Chrome - 27380020 Polished Chrome - 27380130 Polished Bronze - 27380140 Brushed Bronze - 27380250 Brushed Gold Optic - 27380260 Brushed Chrome - 27380300 Polished Red Gold - 27380310 Brushed Red Gold - 27380330 Polished Black Chrome - 27380340 Brushed Black Chrome - 27380800 Stainless Steel Optic - 27380820 Brushed Nickel - 27380830 Polished Nickel - 27380930 Polished Brass - 27380950 Brushed Brass - 27380990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 250 x 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27380000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRaindance E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)178
    • Largeur (mm)251
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers