Publier vos produits
Shower arm 38.9 cm
Shower arm 38.9 cm
    hansgrohe

    Shower arm 38.9 cm

    Traduit par Google,
    hansgrohe Bras de douche 38,9 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 27413000 Chrome - 27413020 Polished Chrome - 27413130 Polished Bronze - 27413140 Brushed Bronze - 27413250 Brushed Gold Optic - 27413260 Brushed Chrome - 27413300 Polished Red Gold - 27413310 Brushed Red Gold - 27413330 Polished Black Chrome - 27413340 Brushed Black Chrome - 27413420 Platinum - 27413670 Matt Black - 27413700 Matt White - 27413800 Stainless Steel Optic - 27413810 Satinox - 27413820 Brushed Nickel - 27413830 Polished Nickel - 27413930 Polished Brass - 27413950 Brushed Brass - 27413990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27413000
    • Famille de produitsShower arms
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)93
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)389
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010905
    • Nom ETIMShower connecting piece
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures