Publier vos produits
FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint
hansgrohe

FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint

Traduit par Google,
FixFit Prise murale avec clapet anti-retour et joint pivotant
Spécification
  • Surfaces: - 27414000 Chrome - 27414020 Polished Chrome - 27414130 Polished Bronze - 27414140 Brushed Bronze - 27414250 Brushed Gold Optic - 27414260 Brushed Chrome - 27414300 Polished Red Gold - 27414310 Brushed Red Gold - 27414330 Polished Black Chrome - 27414340 Brushed Black Chrome - 27414800 Stainless Steel Optic - 27414820 Brushed Nickel - 27414830 Polished Nickel - 27414930 Polished Brass - 27414950 Brushed Brass - 27414990 Polished Gold Optic Specification: • shower hose connection with ball joint • plastic connection angle with metal ball joint • plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
Spécifications techniques
  • Réference unique.27414000
  • Famille de produitsWall outlet
  • Groupe de produitsFixfit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)64
  • Profondeur (mm)41
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)125
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010905
  • Nom ETIMShower connecting piece
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers