Publier vos produits
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm

    4.6 sur 5 étoiles4.6(42 Avis)
    Traduit par Google,
    Raindance S Douche de tête 240 1jet avec bras de douche
    Spécification
    • Surfaces: - 27474000 Chrome - 27474810 Satinox Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 240 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 18 l/min • function from: 10 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27474000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRaindance S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)136
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)503
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures