Publier vos produits
hansgrohe Shower holder Porter C
hansgrohe Shower holder Porter C
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter C

    Traduit par Google,
    hansgrohe Support de douche Porter C
    Spécification
    • Surfaces: - 27521000 Chrome - 27521420 Platinum - 27521430 Red - 27521450 White - 27521460 Grey - 27521480 Yellow - 27521810 Satinox Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27521000
    • Famille de produitsShower support
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)32
    • Profondeur (mm)63
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010132
    • Nom ETIMHand shower holder
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures