Publier vos produits
Unica Shower bar C 90 cm with shower hose
Unica Shower bar C 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar C 90 cm with shower hose

    Traduit par Google,
    Barre de douche Unica C 90 cm avec flexible de douche Isiflex 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 27610000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • translucent plastic shower slide • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of plastic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27610000
    • Famille de produitsWallbars
    • Groupe de produitsUnica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)997
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers