Publier vos produits
Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm
Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet PowderRain with shower bar 65 cm

    Traduit par Google,
    Raindance Select S Ensemble de douche 120 3jet PowderRain avec barre de douche 65 cm et porte-savon
    Spécification
    • Surfaces: - 27654000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 125 mm • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27654000
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsRaindance Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)718
    • Largeur (mm)153
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers