Publier vos produits
Rainfinity Shower set 130 3jet with shower bar 150 cm and soap dish
Rainfinity Shower set 130 3jet with shower bar 150 cm and soap dish
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet with shower bar 150 cm and soap dish

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche Rainfinity 130 3jet avec barre de douche 150 cm et étagères
    Spécification
    • Surfaces: - 27673000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, shelves • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • shelf made of safety glass • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • wall bar type: flat aluminium profile with safety glass finish • stand pipe length: 1500.0 mm • 41 mm width of shower bar • profile stand pipe: square • shelf finish: chrome • finish shower bar: chrome
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27673000
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsRainfinity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)945
    • Largeur (mm)309
    • Profondeur (mm)378
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers