Publier vos produits
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 150 cm and soap dish
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 150 cm and soap dish
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 150 cm and soap dish

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche Rainfinity 130 3jet EcoSmart avec barre de douche 150 cm et porte-savons
    Spécification
    • Surfaces: - 27674000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dishes • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • shelf made of safety glass • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • wall bar type: flat aluminium profile with safety glass finish • stand pipe length: 1500.0 mm • 41 mm width of shower bar • profile stand pipe: square • shelf finish: chrome • finish shower bar: chrome
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27674000
    • Famille de produitsWallbar sets
    • Groupe de produitsRainfinity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)945
    • Largeur (mm)309
    • Profondeur (mm)378
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers