Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Accessoires salle de bain
WallStoris Squeegee
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
WallStoris Squeegee
Traduit par Google,
Voir l'original
Raclette murale Storis
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
27916CHN
Famille de produits
supplies accessoires
Groupe de produits
WallStoris
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
44
Largeur (mm)
195
Profondeur (mm)
10
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
En rapport
En rapport
Matériel principal
Plastique
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
55
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code CSI UniFormat II
D2090
Titre CSI UniFormat II
Other Plumbing Systems
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Télécharger
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Télécharger